제품 게시
2446L Mechanical basin mixer
2446L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2446L Mechanical basin mixer

    Wall-mounted mechanical basin mixer. Swivelling, flat under-spout L. 150mm in chrome-plated brass with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduce niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Supplied with STOP/CHECK connectors, M1/2" M3/4", ideal for hospitals. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조2446L
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)189
    • 너비(mm)215
    • 깊이(mm)230
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1543
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미