제품 게시
2519LS Mechanical sink mixer
DELABIE

2519LS Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare faciliitiies, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer with 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조2519LS
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Sink mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)251
  • 너비(mm)214
  • 깊이(mm)275
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)2586
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미