제품 게시
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
기술 사양
  • 특징 참조350505S
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessibility
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)73
  • 너비(mm)572
  • 깊이(mm)72
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)605
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011028
  • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미