제품 게시
35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white
DELABIE

35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white

Basic two-wall grab bar with sliding vertical bar, for people with reduced mobility. White powder-coated stainless steel. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole plate. Dimensions: 1,150 x 750 x 750mm, Ø 32mm. 30-year warranty. CE marked.
기술 사양
  • 특징 참조35481W
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessibility
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)786
  • 너비(mm)786
  • 깊이(mm)1216
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)2707
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미