제품 게시
370000 BINOPTIC electronic basin tap
370000 BINOPTIC electronic basin tap
    DELABIE

    370000 BINOPTIC electronic basin tap

    -
    기술 사양
    • 특징 참조370000
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin tap
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)146
    • 너비(mm)143
    • 깊이(mm)131
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)597
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미