제품 게시
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
    DELABIE

    4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

    Wall-mounted toilet brush set with lid from the Be-Line® range. Robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic metallised anthracite powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Toilet brush and lid automatically centre in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 410mm. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조4051C
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)93
    • 너비(mm)93
    • 깊이(mm)229
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)2685
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미