제품 게시
4081P U-shaped toilet roll holder with spindle
DELABIE

4081P U-shaped toilet roll holder with spindle

Wall-mounted U-shaped toilet roll holder. Toilet roll holder. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조4081P
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-04-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미