제품 게시
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
    DELABIE

    441157 TEMPOMATIC Electronic tap

    Cross wall electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Chrome-plated fixed spout L. 170mm with anti-rotating pin and back-nut. Plate is flush to wall. Shockproof infrared presence detection sensor for wall ≤ 155mm Anti-blocking security. For walls ≤ 155mm. Solenoid valve with integrated filter. Threaded rods can be cut-to-size. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조441157
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin tap
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)185
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1887
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010340
    • ETIM 이름Electronic tap
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
    조선민주주의인민공화국