제품 게시
443500 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443500 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443500 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443500 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    443500 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Wall-mounted electronic basin tap: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the tap. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 190mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcock. Wall-mounted fixings. Recessed inlet. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조443500
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin tap
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)51
    • 깊이(mm)249
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1132
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미