제품 게시
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated metal body. PEX flexible F3/8" with stopcock and filter. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조449000
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin tap
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)128
    • 너비(mm)52
    • 깊이(mm)157
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)803
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미