제품 게시
510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White powder-coated 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조510601W
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)275
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-21 43 15 25
  • OmniClass 제목Paper Towel Dispensers

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미