제품 게시
511418W Be-Line® shower stool
DELABIE

511418W Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for disabled people and people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid white seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Black plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조511418W
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessibility
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)514.5
  • 너비(mm)540
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)4.541
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011027
  • ETIM 이름Shower stool
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 설명Shower seats
  • OmniClass 번호23-31 17 23
  • OmniClass 제목Shower Seats

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미