제품 게시
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
    DELABIE

    511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook

    Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Metallised anthracite powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조511943C
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)42
    • 깊이(mm)43
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)62
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 설명Holders and hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
    • OmniClass 번호23-21 15 19 13
    • OmniClass 제목Coat Hooks

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미