제품 게시
511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail
DELABIE

511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail

Cover plate for Be-Line® drop-down rails. Conceals fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down rails in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Metallised anthracite cover without fixing plate. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조511950C
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessibility
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)230
  • 너비(mm)105
  • 깊이(mm)17
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)105
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미