제품 게시
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with the wall. Concealed fixings. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조511966C
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)59
    • 너비(mm)146
    • 깊이(mm)82
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)324
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-21 43 15 31
    • OmniClass 제목Toilet Tissue Dispensers

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미