제품 게시
511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Toilet roll for grab bars with concealed fixings. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조511966W
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)59
  • 너비(mm)146
  • 깊이(mm)82
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)324
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-21 43 15 31
  • OmniClass 제목Toilet Tissue Dispensers

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미