제품 게시
6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. Bacterostatic 304 stainless steel with polished satin finish. Paper towel dispenser with lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 130 x 275 x 450mm. Pack of folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250mm, folded 115 x 250mm. Paper towel dispenser with 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조6607D
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)450
  • 너비(mm)276
  • 깊이(mm)137
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)3843
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 설명Paper towel dispensers
  • OmniClass 번호23-21 43 15 25
  • OmniClass 제목Paper Towel Dispensers

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미