제품 게시
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    6692 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens.

    Deck-mounted single hole mixer with slimline control lever.

    Supplied with F3/8" flexibles and non-return valves.

    Bib tap with telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm.

    - flow rate 16 lpm at the outlet.

    - valve head with control knob.

    White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

    Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

    Reinforced, food-grade, white flexible hose L. 0.95m.

    3/4" stainless steel column.

    Adjustable wall bracket.

    Stainless steel spring guide.

    30-year warranty.

    기술 사양
    • 특징 참조6692
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Pre-rinse sets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1235
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)4.11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011614
    • ETIM 이름Large kitchen mixing tap
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미