제품 게시
746000 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746000 TEMPOSTOP time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조746000
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Basin tap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-08-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)35
  • 깊이(mm)94
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)307
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010938
  • ETIM 이름Self-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
조선민주주의인민공화국