제품 게시
748110 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748110 TEMPOSTOP time flow tap

Time flow basin tap for cross wall installation: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Chrome-plated solid brass body M½". Control ≤ 200mm. Anti-rotating pin and back-nut. AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 741743]
기술 사양
  • 특징 참조748110
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Basin tap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)48
  • 너비(mm)60
  • 깊이(mm)86
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)1146
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
조선민주주의인민공화국