제품 게시
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet supply for mixed water via in-line stopcock M½". TEMPOSOFT time flow control for mixed water. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조749350
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1243
  • 너비(mm)210
  • 깊이(mm)156
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)4098
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미