제품 게시
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Wall-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body L. 110mm. Wall-mounted M½". Top or bottom supply. Recessed inlets. Filters and non-return valves. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조794050
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)53
    • 너비(mm)49
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1541
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미