제품 게시
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE

    A tribute to the world of perfume, the Eau de Lumière Moyen Rectangle chandelier has a pure, sculptural design. Adjustable in height and width, this chandelier is particularly recommended for use above a table, and stands out for its noble materials. Comprising four metal shades finished in black fabric on the outside and gold on the inside, they are fitted with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with white Carrara marble inserts and gold fabric power cords. Available in a version finished with solid natural oak and with shades of different shapes and sizes.

    사양
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 160 x H. 150 cm / Ø 63.0’’ x H. 59.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 12 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 12 W

    기술 사양
    • 특징 참조eau-de-lumiere-chandelier-4-moyen-rectangle
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)1600
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료대리석
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 샹들리에
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드