제품 게시
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE

    A tribute to the world of perfume, the Petit Carré Eau de Lumière table lamp has a highly sculptural shape and a sophisticated, pure design. Placed on a side table, a shelf or a console, this lamp will decorate your home with its noble materials. Its metal shade, covered in a light grey fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the white interior finish. In addition to its silver fabric power cord, this lamp has two side inserts in white Carrara marble. Available in three different shapes and sizes, as well as in a version with stained grey solid oak.

    사양
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 56 x l. 24 x H. 66 cm / L. 22.0’’ x l. 9.4’’ x H. 26.0’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 18 W

    기술 사양
    • 특징 참조eau-de-lumiere-floor-lamp-large-square
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)660
    • 너비(mm)560
    • 깊이(mm)240
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료오크
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)9.6
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드