제품 게시
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. The ingenious ceiling-mounting system and long textile cords mean that several areas of the room can be lit from a single electrical supply. The five lampshades of the Petit Luxiole chandelier, in a nomadic spirit, can be scattered or grouped in clusters. The distance between the shades and the ceiling rose is adjustable, so you can also play with the height of the shades. Suspended by beige textile cords, the fabric shades, light grey with a salmon border on the outside and white on the inside, are complemented by a beech handle. This chandelier is available in three sizes.

    사양
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 220 x l. 60 x H. 135 cm / L. 86.0’’ x l. 23.6’’ x H. 53.1’’ (textile cord : 3 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 6 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    기술 사양
    • 특징 참조luxiole-chandelier-5-Petit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1350
    • 너비(mm)2200
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)3.4
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 샹들리에
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드