제품 게시
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. The octagonal lampshade of the Grand Luxiole suspension focuses the light and marks the space with a geometric touch. Providing warm lighting, this pendant is ideal above a table or in the centre of the room of your choice. You can create a composition of several hanging lamps with different sizes of lampshade to give your space a more rhythmic feel. Suspended by a light pink textile cord, the shade is made from green fabric with a salmon border on the outside and white on the inside, with a solid beech handle. Available in three shade sizes.

    사양
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 40x H. 265 cm / L. 15.7’’ x l. 15.9’’ x H. 104.3’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    기술 사양
    • 특징 참조luxiole-pendant-light-grand
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2650
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1.4
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드