제품 게시
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
MOON - CHANDELIER 3 MIXED
    DESIGNHEURE

    MOON - CHANDELIER 3 MIXED

    A combination of three sizes of lampshade, these different chandeliers are designed to dress up your high ceilings, bringing a sense of well-being. The height and diameter of the chandeliers can be adjusted to suit the size of the room. For any adaptations, please consult our team in advance of your project.

    사양
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 170 xl.21 x H. 130cm / L. 66.9” x l.8.3” x H. 51.2”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 3 x E27
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    기술 사양
    • 특징 참조moon-chandelier-3-mixed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)210
    • 너비(mm)1700
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)7.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 샹들리에

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드