제품 게시
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MOON - GRAND PENDANT LIGHT

    The Grand Moon pendant, inspired by the purity of the full moon, brings a touch of contemplative softness to your spaces. Ideal for a bedroom, living room or any cosy space, this pendant light adds an airy touch to create a warm, harmonious atmosphere. On its own, installed as part of an unstructured multiple composition or in a line, Moon pendant lights offer a wealth of scenic possibilities. Its diffusing lampshade in textured white-cream linen, circular in shape with an undulating volume, makes every angle of view of these pendant lights particularly interesting. Available in 3 sizes and 3 colours.

    사양
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.65 x l.20 x H. 268cm / L. 25.6” x l. 7.9” x H. 105.5”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    기술 사양
    • 특징 참조moon-grand-pendant-light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2680
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드