제품 게시
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    MOON - SMALL TABLE LAMP

    This table lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    사양
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.17,5 x H. 51cm / L. 13.8” x l. 6.9” x H. 20.1”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    기술 사양
    • 특징 참조moon-small-table-lamp
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)510
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)175
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 책상 및 테이블

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미