제품 게시
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - PANEL 1X5

    Mozaik is a collection that's both architectural and modular. Its geometric design is inspired by mosaics, and its slender, hexagonal fabric shades fall like a meteor shower, multiplying the points of light. The 1x5 Mozaik panel sculpts space and creates a luminous surface. It adds a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. Both a luminaire and a divider panel, it can also be installed against a wall. Made up of 5 high modules, this contemporary panel with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 5 GU4 3.5 W LED bulbs. Available in three standard sizes and five standard colours. Other sizes on request.

    사양
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 5 x H. 280 cm / L. 17.7’’ x l. 2.0’’ x H. 110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 5 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 5 x Max 3,5W - Included


    기술 사양
    • 특징 참조mozaik-panel-1x5
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2800
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)5.8
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드