제품 게시
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Designed for office lighting, the Murmure suspension lamp echoes the soft whispering of the waves and the hushed atmosphere of the ocean depths, inviting you to concentrate and relax. It is a subtle blend of track lighting technology and the sensory dimension provided by acoustic foam suspensions.

    The pendant is adjustable in height and composition. The 3 shapes of acoustic panels can be positioned along the entire length of this functional luminaire, creating a decorative and contemporary solution.
    This suspension is available in 1 size with 2 colours of acoustic foam, combined or not (please contact us for custom colours).

    사양
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.100 x l.88 x H. 251cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, lacquered aluminium, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


    기술 사양
    • 특징 참조murmure-acoustic-pendant-light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)710
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)880
    관련성
    • 주 재료PET
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)4.3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드