제품 게시
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    A true light scenography, the Nénuphar ceiling lamp is a fascinating way of dressing up ceilings, playing the role of sculpture, acoustic ceiling and luminaire all in one. The generously proportioned Trio Grand Nénuphar wall light, made up of two Grand shades plus one Petit, is ideal for decorating relatively low ceilings. The lampshade can be rotated through 360°, giving you plenty of scope for creativity when decorating your interiors. Fitted with three discreet LED light sources that diffuse the light indirectly, its geometric, rounded fabric shades, black on the outside and white on the inside, add an architectural and vibrant decorative touch to your interior.

    사양
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    기술 사양
    • 특징 참조nenuphar-wall-lamp-trio-grand
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    • 너비(mm)3000
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)9.9
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드