제품 게시
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL CHANDELIER 10

    This magnificent floating chandelier seems to sail through the air thanks to its nomadic, poetic spirit. The triangular, rounded shades in the Nuage collection resemble the prow of a boat, with a timeless, universal design.
    This modular chandelier is adjustable in height and diameter: attached to steel cables, the lampshades can be raised or lowered using a plungerat the top. Our workshop adjusts the lengths of cable and cord according to the dimensions of your interior, to make a made-to-measure ready-to-install chandelier.
    Its lighting creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way.

    사양
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 124 x H. 130 cm / Ø 52.8” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 10x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 10 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    기술 사양
    • 특징 참조nuage-chandelier-10-small
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1300
    • 너비(mm)1240
    • 깊이(mm)1240
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)4.4
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 샹들리에
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드