제품 게시
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    NUAGE - MEDIUM PENDANT WALL LAMP

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.
    The pendant wall light Moyen Nuage is ideal for use at the head of a bed or in a living room. This practical wall light allows the lamp to be moved away from the electrical outlet. Suspended from an adjustable 2m steel cable, the height of the shade is adjustable.
    The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your project.

    사양
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 19 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 7.5”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    기술 사양
    • 특징 참조nuage-medium-pendant-wall-lamp
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)520
    • 너비(mm)560
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)0.7
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드