제품 게시
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
    DESIGNHEURE

    ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE

    This sustainable acoustic suspension is made of biodegradable 100% merino French wool felt, ideal for dressing up noisy spaces.

    Inspired by mythology, Ondine symbolizes the fluid grace of water. The name reflects the poetry of a luminaire with light blue and red wine felt waves that unfurl through space in an undulation, absorbing unwanted noise.
    Available in 2 sizes and 2 colour combinations. (Custom-made, please consult us)

    사양
    • Design: Part de rêve

      3 Standard finishes available 

      Dimensions : L.90 x l.78 x H. 262cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      Natural 100% merino felted wool, biodegradable, no chemical additives, paper lampshade
      woven from cotton textile threads, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    기술 사양
    • 특징 참조ondine-acoustic-pendant-light-large
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)720
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)780
    관련성
    • 주 재료섬유 펠트
    • 부 재료종이
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)4.9
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드