제품 게시
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    CARGO - PETIT PENDANT LIGHT

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic pendant light is ideal for ceiling installations in any room of the house. It features a conical shade in diffusing white fabric with black edging and trim and a lacquered black cylinder, and a black textile electrical cord. Available in three sizes and two standard colours, the pendants can be assembled in clusters to bring a modern, graphic rhythm to your interiors.

    사양
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 23 x H. 268 cm / L.15.7’’ x l.9.1’’ x H.105.5’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    기술 사양
    • 특징 참조petit-cargo-pendant-light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2680
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)230
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드