제품 게시
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
    DESIGNHEURE

    REEF - CHANDELIER 3 SMALL

    The chandelier 3 Petit Reef diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design, with shades at different heights, adds originality and graphic elegance to any space. Adjustable in diameter and height, this chandelier is ideal for an entrance hall, dining room or living room. It comprises three small lampshades in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black-lacquered steel ceiling rose by black textile cords.
    Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal,
    half-plant.

    사양
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 57 x H. 130 cm / Ø 22.4” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    기술 사양
    • 특징 참조reef-chandelier-3-small
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-02-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1300
    • 너비(mm)570
    • 깊이(mm)570
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 샹들리에

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드