제품 게시
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
    DESIGNHEURE

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    The light loop, elegant and ethereal, is entirely covered with a ribbon of taffeta meticulously wrapped by hand, creating a pleated fabric effect. The ribbon subtly fans out around the ring, filtering the light and diffusing it into a warm, almost celestial halo.

    사양
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.49 x l.49 x H. 91cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 35.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    기술 사양
    • 특징 참조resonance-acoustic-pendant-light-1-ring
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)910
    • 너비(mm)490
    • 깊이(mm)490
    관련성
    • 주 재료PET
    • 부 재료직물
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)3.1
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드