제품 게시
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD GM
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD GM
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD GM
    DESIGNHEURE

    SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD GM

    Ideal for lighting spaces with low ceilings thanks to its compact size, the ceiling light 10 Mixed Shield GM diffuses a beautiful indirect light in an original way, forming a halo of light around the shades. This 30cm-high ceiling light will light up your rooms effectively and
    attractively, like a decorative ceiling rose. It is made up of 10 lampshades (5 large and 5 medium) in diffusing white fabric with black borders, supplied by black textile cords to a round ceiling rose in black lacquered steel.
    The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, representing a symbol, protection and a highly graphic ornament.

    사양
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : ø 205 x H. 30 cm / Ø 80.7” x H. 11.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5x E27- 5x E14
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - 5 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E27 - 5 x E12
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - 5 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    기술 사양
    • 특징 참조shield-ceiling-lamp-10-mixed-GM
    • 게시일2025-03-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)2050
    • 깊이(mm)2050
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)5.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드