제품 게시
TOWER - BABY PENDANT LIGHT
TOWER - BABY PENDANT LIGHT
TOWER - BABY PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    TOWER - BABY PENDANT LIGHT

    The Tower collection refers to the art deco New York skyscrapers of the 60s with its vertical design. On its own, the Grand Tower pendant can become the centrepiece of a space, or illuminate a narrow space by adding an elegant, sculptural character. Pendant lights can be grouped together to create graphic architectural compositions that add rhythm to spaces. Composed of a central cylindrical lampshade on which smaller lampshades of different shapes and sizes are stacked, in diffused white fabric edged with black borders. Each floor is intersected by luminous embrasures, like illuminated windows.

    사양
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø25 x H.236cm / L. 9.8” x l. 9.8” x H. 92.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    기술 사양
    • 특징 참조tower-baby-pendant-light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2360
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)0.6
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드