제품 게시
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    TOWER - SMALL PENDANT LIGHT

    The Tower collection refers to the art deco New York skyscrapers of the 60s with its vertical design. On its own, the Grand Tower pendant can become the centrepiece of a space, or illuminate a narrow space by adding an elegant, sculptural character. Pendant lights can be grouped together to create graphic architectural compositions that add rhythm to spaces. Composed of a central cylindrical lampshade on which smaller lampshades of different shapes and sizes are stacked, in diffused white fabric edged with black borders. Each floor is intersected by luminous embrasures, like illuminated windows.

    사양
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.40 x l.40 x H. 158cm / L. 15.7” x l. 15.7” x H. 62.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 2 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    기술 사양
    • 특징 참조tower-small-pendant-light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1580
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)2.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드