제품 게시
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT

    With its innovative and elegant edge-mounting system, this right bedside wall light is an undeniable addition to the lighting market. Ideal for use at the head of a bed, the LED spot version has a reading light that can be adjusted both laterally and vertically, and a double switch system discreetly positioned on the user's side (Left and Right versions). The LED spotlight and lampshade can be switched on together or independently for comfortable reading. Also available in a suspended version without reading light.

    사양
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible
      LED spot : left or right

      Dimensions : L. 16 x l. 12,5 x H. 47,5 cm / L. 6.3” x l. 4.9’’ H. 18.7”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H Max 4.7’’

    기술 사양
    • 특징 참조twiggy-right-fixed-wall-lamp-reading-led-spot
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)475
    • 너비(mm)160
    • 깊이(mm)125
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1.7
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드