제품 게시
DucoGrille Close 105 (4 blades)
DUCO

DucoGrille Close 105 (4 blades)

기술 사양
  • 특징 참조duco-grille-close105-4-blades
  • 제품군Wall And Window Louvres
  • 제품분류DucoGrille Close
  • 유형건축 자재
  • 게시일2023-04-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2110
  • 너비(mm)418
  • 깊이(mm)105
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)14.5
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - Natural Ventilation
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • ETIM 코드EC011406
  • ETIM 이름Façade louver
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_50_45
  • Uniclass 2015 설명Louvre and shading systems