제품 게시
다이슨 에어블레이드 V
다이슨 에어블레이드 V
다이슨 에어블레이드 V
다이슨 에어블레이드 V
다이슨 에어블레이드 V
다이슨 에어블레이드 V
다이슨 에어블레이드 V
다이슨 에어블레이드 V
다이슨 에어블레이드 V
    Dyson

    다이슨 에어블레이드 V

    뛰어난 위생 성능을 위한 설계 ,작은 공간을 위한 디자인
    사양
    • • 건조 시간: 12초2 • 소음 수준: 79dB • 정격 출력: 1,000W • 크기: H 100 x L 394 x W 234 mm
    기술 사양
    • 특징 참조hand-dryers-airblade-V
    • 제품군Hand dryers
    • 제품분류Airblade
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-07-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)394
    • 너비(mm)234
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 설계국가영국
    • 제조국가말레이시아
    • 순 중량(Kg)2.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어