제품 게시
다이슨 에어블레이드 wd06
다이슨 에어블레이드 wd06
다이슨 에어블레이드 wd06
다이슨 에어블레이드 wd06
다이슨 에어블레이드 wd06
다이슨 에어블레이드 wd06
다이슨 에어블레이드 wd06
다이슨 에어블레이드 wd06
    Dyson

    다이슨 에어블레이드 wd06

    에어블레이드™기술로 세면대에서 손을 닦고 건조까지
    사양
    • • 건조 시간: 14초2 • 소음 수준: 81dB • 정격 출력: 1,000W • 크기: H 159 x L 286 x W 303 mm
    기술 사양
    • 특징 참조hand-dryers-airblade-wd06
    • 제품군Hand dryers
    • 제품분류Airblade
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-07-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)817
    • 너비(mm)272
    • 깊이(mm)312
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가영국
    • 제조국가말레이시아
    • 순 중량(Kg)8.38
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어

    지역 가용성

    유럽
    영국