제품 게시
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    COZAR has a minimal look with its co-extrusion body which is entirely made of PC material. Thanks to its design without connection details , it has high IP degree protection class and offers variable lumen output and lenght options. COZAR is an economic and optimal lighting solution for places which need etanj luminaire.
    사양
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    기술 사양
    • 특징 참조cozar
    • 제품군EAE Lighting
    • 제품분류Linear Etanj
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-02
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - Surface Mounted
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카