제품 게시
EAE Lighting - VALERIA
EAE Group

EAE Lighting - VALERIA

VALERIA offers a solution to the lighting needs of large areas. It has a strong structure with IK08 impact resistance and IP66 protection class, so it is ideal for outdoor lighting in long-term use. It has a wide range of uses, from sports facilities, airport aprons and port loading areas to tunnels.
사양
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 90° / 60°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 46 W / 100 W / 144 W / 193 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: 9005

    Installation: Floor Mounted

기술 사양
  • 특징 참조valeria
  • 제품군EAE Lighting
  • 제품분류Floodlights
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카