제품 게시
Slim Shower Head - Ø 400 mm
Slim Shower Head - Ø 400 mm
    E.C.A. Serel

    Slim Shower Head - Ø 400 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    사양
    • • Shower head size: Ø 400 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group from the ceiling is included • Flow rate: 15.4 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    기술 사양
    • 특징 참조102145016EX
    • 제품군E.C.A. Shower Heads
    • 제품분류Shower Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)144
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)2.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures