제품 게시
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    사양
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      기술 사양
      • 특징 참조102167108EX-Y
      • 제품군E.C.A. Nita
      • 제품분류Concealed Shower Mixer
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2018-02-14
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)148
      • 너비(mm)110
      • 깊이(mm)65
      관련성
      • 주 재료크롬
      • 설계국가터키
      • 제조국가터키
      • 순 중량(Kg)0.37
      분류
      • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
      • IFC 분류위생 터미널
      • UNSPSC 이름Showers
      • UNSPSC 코드30181503
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 설명Bath taps
      • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
      • OmniClass 번호23-31 11 00
      • OmniClass 제목Faucets
      • CSI 단일 형식 II 코드D2010
      • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures