제품 게시
4life Double Washbasin  FL32
4life Double Washbasin  FL32
    E.C.A. Serel

    4life Double Washbasin FL32

    SEREL 4life Double Washbasin FL32 (100 cm)
    사양
    • •SEREL Hygiene+ 

      • Design Awards

       2014 - Bronze A' Design Award 

      • Without Relief Sewer • 100x48cm.

    기술 사양
    • 특징 참조FL32
    • 제품군SEREL 4life
    • 제품분류Double Bowl Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)480
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)22.67
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 45 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Eye/Face Wash Equipment
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures